Cambiar idioma :

Contra virutas calientes
El tubo de plástico extremadamente denso de igus® está ahora disponible en versión HT. Gracias al material especial, las virutas calientes de hasta 850°C no pueden adherirse. "El tubo redondo" que repele las virutas y el diseño completamente cerrado hacen de esta serie el tubo perfecto para aplicaciones directas con virutas. Lo más destacado: Aunque está completamente cerrado, se puede abrir y rellenar fácilmente en el radio exterior.
Resistente a virutas con temperaturas de hasta 850°C, sin adherencia de virutas calientes
Se puede abrir en el radio exterior
Sin aberturas, huecos ni socavones
Probado IP40 (TÜV Nord) - RX40
Contorno exterior liso y curvado - las virutas no se adhieren
Separación interior y bandeja de apoyo disponibles
Campos de aplicación: Máquinas herramienta, mecanizado, ingeniería mecánica en general
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h