Dos sistemas de protección de cables en comparación con «VS».

La alternativa a los cables convencionales de PTFE: estructura trenzada CFCLEAN con e-skin flat

►Modular ►Cambio de cable en pocos minutos ►Eficiente en costes ►Sostenible

Guía para la selección de una cadena portacables para salas blancas

Evolución con e-skin flat y CFCLEAN

  • Prototipos disponibles desde stock
  • Sin cantidad mínima de pedido
  • Flexibilidad ante cambios de aplicación gracias a la sencilla sustitución de los módulos CFCLEAN o e-skin flat
  • Longitud y anchura flexibles
  • Conserva recursos y es fácil de mantener gracias a la sustitución sencilla de cada elemento individual

Desventajas de los cables convencionales (cables planos)

  • Larga fase de creación de prototipos debido a los complejos procesos de fabricación
  • Costes de prototipo elevados
  • No se pueden modificar con flexibilidad una vez terminados
  • En caso de avería, debe sustituirse todo el cable convencional
  • Ecológica y económicamente cuestionable debido al derroche de recursos en caso de daños

Comparación del diseño del sistema

e-skin flat con elementos de trenzado

  • Película soldada con alta resistencia al desgaste para proteger los elementos de trenzado y minimizar el desgaste
  • Peso y diámetro exterior reducidos gracias a la ausencia de revestimiento exterior
  • Trenzado extremadamente flexible de filamentos de cobre con cobertura óptica del 90% para una máxima compatibilidad electromagnética
  • Aislamiento especial de TPE para aplicaciones altamente dinámicas
  • Estructura de trenzado especial para una máxima vida útil

Cables flexibles autoportantes (cables planos)

  • Revestimiento multicapa que mantiene unidos los conductores trenzados individuales:
    • Capa exterior fina de PTFE
    • Capa interior de PUR
    • Lámina exterior fina de PTFE
  • Un sistema cerrado, no separable
  • Los núcleos trenzados están inseparablemente conectados entre sí
  • Los elementos individuales no se pueden sustituir; hay que cambiar los sistemas completos

Calidad: probada y testada

4 años de garantía y verificación UL

Más información

Cadena portacables e-chain para sala blanca con guiado de cables cerrado.

Sistemas de suministro de energía en la sala blanca

Certificados y sellos de calidad

Cadena portacables ESD para salas limpias con dos portacables sobre fondo de circuitos.

Más productos para salas blancas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos