Cables flexibles: para requisitos especiales

Cables chainflex® resistentes al aceite

Cables resistentes al aceite

  • Resistencia al aceite según las normas DIN
  • Análisis de resistencia al aceite en el laboratorio de pruebas interno de 5.500 m².
Resistencia al aceite
Cables chainflex® sin halógenos

Cables libres de halógenos

  • Para aplicaciones con mayor riesgo de incendio
  • Sin bromo, flúor, yodo ni cloro
  • Conforme a DIN EN 60754
Libre de halógenos
Cables chainflex® resistentes a los agentes químicos

Cables resistentes-
a productos químicos

  • Resistencia a diversas soluciones alcalinas, ácidos, aceites o combustibles
  • Tabla de resistencia completa
Resistencia química
Cables chainflex® resistentes a temperaturas extremas

Cables resistentes a la temperatura

  • Tres categorías de resistencia a la temperatura
  • Probados en cámaras climáticas
  • Soluciones para un rango de -40 °C a 180 °C
Resistencia a las temperaturas extremas
Cables para cadenas portacables

Cables especiales para cadenas portacables

  • Para uso en cadenas portacables
  • A prueba de fallos gracias a las continuas pruebas de flexión
  • Máxima vida útil en el mínimo espacio
Cable para cadena portacables
Estándares CF

Normas y homologaciones

  • Uso en distintas regiones
  • Información más detallada sobre las distintas normas
Descripción general
Cables para salas blancas

Cables para salas blancas

  • Requisitos de las salas blancas
  • Resumen de la gama de cables
  • Referencias
Cables para salas blancas
Monitorización del estado de los cables

Cables inteligentes con monitorización integrada

  • Monitorización de la fuerza de tracción
  • Monitorización de la calidad del cable
  • Medición de la transmisión de datos
Sensores para cables inteligentes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos