Cambiar idioma :

En todo el mundo existen aproximadamente 100 000 productos químicos diferentes que se utilizan en una amplia variedad de máquinas, sistemas y procesos, tanto en nuestra vida cotidiana como en la industria. Para garantizar una alta fiabilidad operativa y seguridad, los componentes que entran en contacto con los productos químicos deben ser capaces de resistir su acción. Por eso es fundamental utilizar materiales resistentes a los productos químicos.
¿Qué significa exactamente «resistencia química»?
"La resistencia química se refiere, en general, a la capacidad de los materiales para resistir los efectos de los productos químicos."
¿Por qué es tan importante la resistencia química de un cable en las cadenas portacables?
Existen tres tipos diferentes de aplicaciones para los cables industriales: montaje fijo, flexibles y en una cadena portacables. Especialmente en sectores como la fabricación de automóviles, los lavaderos de coches o la industria alimentaria, se utilizan productos químicos que afectan a la durabilidad de los cables. Por lo tanto, es fundamental elegir el material adecuado para el revestimiento exterior de nuestros cables chainflex de igus. Se han diseñado especialmente para su uso en cadenas portacables y ofrecen una larga vida útil incluso bajo cargas elevadas.
En las aplicaciones de cadena portacables con productos químicos, es importante tener en cuenta no solo la degradación por químicos, sino también el elevado estrés mecánico al que se ve sometida la cadena portacables. Si los materiales utilizados no son resistentes a los productos químicos, el revestimiento exterior puede volverse quebradizo, decolorarse, desintegrarse o presentar otros tipos de daños. Si a esto se le suma el elevado estrés mecánico a la que está sometida la cadena portacables, pueden producirse roturas del revestimiento y paradas no planificada de máquina.
A modo de selección inicial, nuestro catálogo incluye una tabla de resistencia exhaustiva en la que se indica la resistencia de nuestros cinco materiales de revestimiento frente a la mayoría de los productos químicos industriales, así como su resistencia a temperatura ambiente. Para encontrar el material adecuado, se puede utilizar la tabla de productos químicos como primer punto de referencia, pero recomendamos realizar una prueba específica en la aplicación, ya que la tabla no abarca todos los productos químicos, concentraciones y composiciones.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h