Cable chainflex SPE con conductores azul y blanco y blindaje para transmisión de datos.

Cables Ethernet de par único (SPE): ahora también para cadenas portacables con 4 años de garantía

¿De dónde procede la demanda de esta nueva tecnología Ethernet?

  • Impedancia de onda característica de 100Ω
  • Ancho de banda de 600 MHz
  • Parámetros fijos como atenuación, pérdida de retorno y atenuación de la diafonía
  • Blindaje completo para garantizar la calidad de transmisión en condiciones extremas de compatibilidad electromagnética
  • Conectores bipolares enchufables de tipo pequeño con clase de protección IP20 e IP65/67

¿Cómo se puede usar en la actualidad el cable SPE?

Por qué nos recomiendan nuestros clientes

Otros productos de motion plastics:

cables de bus chainflex

Categorías Ethernet CAT5 a CAT7 con distintas velocidades y blindajes.

garantía chainflex

Varios cables chainflex con conductores expuestos en distintos colores.

Cables con arnés

Resumen de distintos conectores y extremos de cable igus readycable.

Cadenas portacables

Eslabón de una cadena portacables igus con pestañas laterales y segmentos abiertos.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos