Cambiar idioma :
| Número de prueba: 5006a | Vida útil: 41 millones de ciclos |
|---|---|
| Tipo de cable: cable de datos CFBUS.052 (cable Ethernet) | radio de curvatura: 100 mm (factor 9,8 x d) |
| Tipo de cable: cable bus |

El objetivo de la prueba era determinar la vida útil del cable bus chainflex® en un radio de 100 mm con un recorrido de hasta 7 metros. El requisito de este cable Ethernet es garantizar una transmisión de datos fiable durante la mayor vida útil posible a pesar del movimiento constante.
El requisito de calidad en combinación con un radio de curvatura pequeño es especialmente frecuente en máquinas y aplicaciones industriales que tienen que procesar una gran cantidad de datos. Además, los espacios de instalación reducidos suelen ser un reto importante para la longevidad del cable.
La vida útil del cable se comprobó en nuestro laboratorio de pruebas. El cable se montó en una cadena portacables con un radio de 100 mm y con un alivio de tensión en ambos extremos de la cadena® y se simuló y probó la tensión en la máquina mediante un movimiento permanente, de modo que se pueda dar una evaluación exacta para el uso real.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h