chainflex® cable de bus CFBUS

CFBUS.020 product image
igus-icon-lupe
CFBUS.020 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.020 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFBUS.020 product image
CFBUS.020 technical drawing
CFBUS.020 video
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Retardante de llama
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotCFBUS.020
(4x0,25)C
CAN-Bus/Fieldbus