Cambiar idioma :
Descubra aquí todos nuestros informes de pruebas de durabilidad de nuestros cables de bus.
La transmisión fiable de datos, especialmente en un sistema de bus tan versátil como Ethernet, es vital para muchos sistemas. En la producción de semiconductores, en particular, es esencial respetar tiempos de ciclo cortos y evitar tiempos de inactividad, lo que también supone un reto para la electrónica sensible. Los radios y aceleraciones que se dan aquí son de los más extremos, por lo que la cubierta exterior de TPE del CFBUS.045 puede mostrar aquí todo su rendimiento.

La pantalla de una máquina es literalmente el centro de control donde se ajustan y controlan todas las funciones de una máquina herramienta. Estas unidades operativas se suministran a menudo con cables Ethernet para permitir una rápida transferencia de datos en tiempo real. Se ha demostrado que es una buena idea, sobre todo para grandes sistemas, hacer que este centro de control sea móvil e incluso desplazable linealmente. En este caso se requiere un cable fiable para poder trazar con seguridad los movimientos recurrentes.

El objetivo de la prueba era determinar la vida útil del cable bus chainflex en un radio de 100 mm con un recorrido de hasta 7 metros. El requisito para este cable Ethernet es garantizar una transmisión de datos fiable durante la mayor vida útil posible a pesar del movimiento constante.
El requisito de calidad en combinación con un radio de curvatura pequeño es especialmente frecuente en máquinas y aplicaciones industriales que tienen que procesar una gran cantidad de datos. Además, los espacios de instalación reducidos suelen ser un reto importante para la durabilidad del cable.

Profinet es un auténtico bus todoterreno: desde la industria del automóvil hasta los fabricantes de máquinas herramienta, el cable verde se encuentra en todas partes. Pero especialmente en aplicaciones que requieren muchos y estrechos radios de curvatura, como en las máquinas expendedoras, es importante que la transmisión de datos esté garantizada. Gracias a su cubierta de TPE, el CFBUS.060 puede alcanzar velocidades extremas de doble recorrido con un radio de curvatura muy ajustado, como demuestra esta prueba. Gracias a su resistencia a temperaturas de -35 a +70 °C, ni siquiera las máquinas expendedoras refrigeradas suponen un problema y, gracias a las propiedades deslizantes del cable, puede funcionar sin mantenimiento durante mucho tiempo. En el caso de los dispositivos del sector médico, por ejemplo, las máquinas expendedoras de farmacia, cabe destacar que el cable también puede utilizarse en salas blancas gracias a su certificación ISO Clase 1.

El cable de bus que se muestra aquí se utiliza con frecuencia en aplicaciones que requieren una manipulación rápida. Los tiempos de ciclo cortos y la flexibilidad de los sistemas de manipulación son muy importantes en este caso. Esto significa que los cables utilizados deben ser capaces de soportar las más altas exigencias. Un ejemplo de ello es la industria alimentaria. Los robots de manipulación rápida deben combinar la máxima precisión, tiempos de ciclo cortos y ligereza.

El cable CFROBOT8.045 se utiliza muy a menudo en la producción de automóviles, por ejemplo, para desplazar unidades de medición montadas en el 6º eje del robot. Allí se desplazan a puntos de inspección y realizan análisis para el aseguramiento de la calidad en la producción. Para ello, los cables que transportan la sensible señal Ethernet se retuercen mucho. Para este tipo de tareas, la fiabilidad del robot es fundamental.

Las aplicaciones robóticas basadas en cámaras se utilizan a menudo en la industria, por ejemplo, para reconocer códigos de barras o realizar controles de calidad. Sin embargo, esta aplicación también se utiliza en estudios de televisión. Aquí es especialmente importante disponer de un suministro de energía y datos extremadamente fiable y poder realizar movimientos muy exigentes.

Las máquinas de almacenamiento y recuperación son ejemplos típicos de aplicaciones en las que se ejerce una gran tensión de tracción sobre los componentes individuales, ya que se utilizan para la carga automática de almacenes de gran altura. El cable bus CFSPECIAL.182.045 para Ethernet CAT5e se ha desarrollado especialmente para este sector y puede soportar las fuerzas debidas al trenzado de aramida de la cubierta exterior. Por lo tanto, este cable es la variante segura para estas y otras aplicaciones colgantes.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h