Cable de bus chainflex® CFBUS.LB

Modelo descatalogado
CFBUS.LB.004 product image
igus-icon-lupe

1. 
Pressure extruded TPE mixture<br>2. Highly flexible copper shield braiding<br>3.
 Gusset-filling extruded<br>4. Cores wound in especially short pitch length<br>5. Very flexible, fine stranded wire
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.LB.004 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFBUS.LB.004 product image

1. 
Pressure extruded TPE mixture<br>2. Highly flexible copper shield braiding<br>3.
 Gusset-filling extruded<br>4. Cores wound in especially short pitch length<br>5. Very flexible, fine stranded wire
CFBUS.LB.004 video
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de halógenos
  • Clase chainflex®: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCFBUS.LB.004
(4x0,25)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.