Carro con ruedas drylin C

Sistema de guiado con ruedas, para un mínimo esfuerzo de accionamiento

Las ventajas de la nueva serie drylin C

  • Funcionamiento manual extremadamente suave: coeficiente de fricción μ = 0,05, holgura y guiado ajustables mediante ruedas excéntricos.
  • Carros económicos gracias al zinc prensado
  • Gran libertad de diseño para cargas de hasta 200N
  • 100 % sin lubricación ni mantenimiento
  • Configuración en línea y cálculo de la vida útil: igus.eu/dlx
drylin C

Pregunte a nuestro experto por este nuevo producto.

Soporte: Shadi Lara

Descarga de whitepaper

Whitepaper

Muestras de tecnología lineal

Muestras de tecnología lineal