Cambiar idioma :

X = carga [MPa]
Y = desgaste [μm/km]
Desgaste de cojinetes de deslizamiento iglidur con cargas reducidas, eje cilíndrico: Cf53, v = 0,1m/s
Como el desgaste de los componentes depende de muchos factores diferentes, es difícil hacer afirmaciones generales sobre el comportamiento del desgaste. En una amplia gama de experimentos y pruebas, la medición del desgaste es el objetivo principal. En las pruebas, ha quedado claro qué desviaciones son posibles entre los distintos emparejamientos de materiales. A determinadas cargas y velocidades superficiales, la resistencia al desgaste entre pares de materiales comunes aún puede variar ligeramente en un factor de 10.

X = carga [MPa]
Y = desgaste [μm/km]
Desgaste de insertos metálicos iglidur® con cargas medias y altas, eje cilíndrico: Cf53, v = 0,1 m/s
Las diferentes cargas influyen enormemente en el desgaste de los cojinetes. Entre los cojinetes de deslizamiento iglidur, algunos materiales están optimizados para cargas bajas, mientras que otros son adecuados para cargas altas o extremadamente altas. Con sus ejes endurecidos y rectificados, iglidur J puede describirse como el material de cojinete más resistente al desgaste para cargas ligeras. iglidur Q, por el contrario, es el especialista para cargas extremadamente altas.
Dentro de amplios márgenes de temperatura, la resistencia al desgaste de los cojinetes iglidur sólo varía ligeramente. Sin embargo, en el rango superior de temperaturas, la influencia de la temperatura aumenta y el desgaste de los insertos metálicos se intensifica de forma desproporcionada.
En la tabla siguiente se comparan los denominados límites de desgaste.
El iglidur X es una excepción especial en este sentido. Al principio, la resistencia al desgaste de los cojinetes iglidur X aumenta considerablemente y alcanza su punto óptimo a una temperatura de +160°C. A continuación, la resistencia vuelve a disminuir, gradualmente.
¿No ha encontrado el material necesario? En nuestra tienda online encontrará amplia información sobre todos los materiales y fichas técnicas.
| Material | Temp. [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +120 |
| iglidur J | +70 |
| iglidur M250 | +80 |
| iglidur W300 | +120 |
| iglidur X | +210 |
| iglidur K | +90 |
| iglidur P | +100 |
| iglidur GLW | +100 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +70 |
| iglidur J350 | +140 |
| iglidur L250 | +120 |
| iglidur R | +70 |
| iglidur J200 | +70 |
| iglidur D | +70 |
| iglidur® V400 | +130 |
| iglidur X6 | +210 |
| iglidur Z | +200 |
| iglidur® UW500 | +190 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +170 |
| iglidur H370 | +150 |
| iglidur H2 | +120 |
| iglidur A180 | +70 |
| iglidur A200 | +80 |
| iglidur A351 | +120 |
| iglidur A500 | +190 |
| iglidur A290 | +120 |
| iglidur T220 | +90 |
| iglidur F | +130 |
| iglidur H4 | +120 |
| iglidur® Q | +80 |
| iglidur UW | +70 |
| iglidur B | +70 |
| iglidur C | +70 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h