Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Número de prueba: | 4831 |
Tipo de cable: | CF270.UL.25.04.D |
Tipo de cable: | Cable de motor |
Radio de curvatura: | 100 mm (factor 9,1 x d) |
Vida útil: | Más de 18 millones de ciclos |
La implementación de la automatización de procesos en la industria automotriz presenta una ventaja significativa en términos de eficiencia temporal y económicos. La automatización de las líneas de producción es un componente esencial en este sentido y requiere la integración de diversos sistemas de accionamiento, compuestos por motores y convertidores, para su correcto funcionamiento. Desde la etapa de la carrocería hasta los procesos de pintura y ensamblaje final, el equipo funciona en una amplia variedad de entornos y entra en contacto con una amplia gama de materiales. Todas estas estaciones necesitan cables de alimentación para motores que cumplan los estrictos criterios del sector de la automoción.
La prueba demostró que la vida útil esperada del cable de alimentación del motor CF270.UL.25.04.D supera los 18 millones de movimientos y que, por tanto, el cable puede utilizarse para la alimentación fiable de los motores.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h