Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Número de prueba: | 4876 |
Tipo de cable: | CF9.15.18 |
Tipo de cable: | Cable de control |
Radio de curvatura: | 100 mm (factor 6,5 x d) |
Vida útil: | 526.000 ciclos |
El objetivo de la prueba consistía en evaluar la vida útil del cable chainflex en condiciones de temperaturas extremadamente bajas. Para aplicaciones en entornos exteriores, es imprescindible emplear cables con características de resistencia al frío, ya que las bajas temperaturas pueden ocasionar deterioro en el material, especialmente en el revestimiento exterior del cable. Este tipo de condiciones de funcionamiento se encuentra con frecuencia en entornos portuarios, donde los cables se ven sometidos de manera constante a un entorno riguroso y exigente. En entornos marítimos, donde los cables están expuestos a agua de mar, amplios rangos de temperatura y condiciones de precipitación, se requieren cables robustos con características de resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
La prueba realizada en nuestra cámara climática demostró que, en condiciones extremas, el cable de control CF9.15.18 tiene la vida útil esperada durante un largo periodo a -40 grados. Un cable fiable incluso en ambientes fríos: exactamente lo que buscan los clientes.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h