Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Número de prueba: | 3479 |
Tipo de cable: | CF11.002.D |
Tipo de cable: | Cable de medición |
Radio de curvatura: | 75 mm (factor 7,1 x d) |
Vida útil: | 66 millones de ciclos |
El cable de medición de la gama CF11.D está disponible para una amplia gama de fabricantes, y siempre ha incorporado una característica en su diseño: es muy adecuado para dinámicas extremadamente altas gracias a su robusto revestimiento interior, su revestimiento exterior en TPE resistente a la abrasión y su apantallamiento de alta calidad. Cualifican el cable para aplicaciones pick-and-place. La retirada y empaquetado de mercancías en una cadena de montaje de alta velocidad es un ejemplo de proceso altamente rápido que, por supuesto, debe llevarse a cabo con gran fiabilidad, dado que el tiempo es un recurso valioso.
Los resultados de la prueba de más de 66 millones de ciclos confirman que el cable satisface las altas exigencias de las aplicaciones pick and place.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h