Cambiar idioma :
| Número de prueba: 3486 | Vida útil: 22 millones de ciclos |
|---|---|
| Tipo de cable: CFROBOT8.045 | Parámetros de ensayo: Torsión +/- 180° m |
| Tipo de cable: cable bus, cable Ethernet |

En esta prueba, debía analizarse la resistencia a la torsión del CFROBOT8.045 en un triflex® R.
El cable CFROBOT8.045 se utiliza a menudo en la producción de automóviles, por ejemplo para mover unidades de medición montadas en el 6º eje del robot. Allí se desplazan a los puntos de inspección y realizan análisis para garantizar la calidad en la producción. Para ello, los cables que transportan la sensible señal Ethernet se retuercen mucho. Para este tipo de tareas, cuenta la fiabilidad del 100% del robot.
Con un resultado de la prueba de más de 22 millones de ciclos, se ha confirmado que el cable cumple los requisitos de la industria automovilística.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h