Cambiar idioma :
Desarrollada como bandeja de soporte compacta y especialmente ligera para nuestro robot lineal LCA-room, la nueva bandeja de soporte de tubo-canal también es ideal para un gran número de nuestras series de cadenas pequeñas.
La bandeja portatubos se caracteriza especialmente por su construcción ligera. Además, los tubos de aluminio ofrecen la ventaja adicional de que el polvo y las virutas no se adhieren a la canaleta. La bandeja de soporte de la canaleta tubular puede atornillarse a diversos carriles de perfil en C, así como directamente a una superficie lisa. Además, los tubos de aluminio de la bandeja de soporte pueden adaptarse individualmente a sus necesidades.
| Referencia carril de guiado tubular | Designación |
|---|---|
| 9TT.FP.SLS1) | Extremo fijo (fijación para carril de guiado) |
| 9TT.H.SLS1) | Fijación para carril de guiado |
| 92.42.XXX2) | Perfil C estándar (XXX = longitud en mm) |
| 9TT.10.LLL3) | Juego de tubos (formado por cuatro tubos de aluminio anodizado) |
| 9TT.10.1.LLL3) | Tubos individuales de aluminio anodizado |

| Serie | Anchura [Bi in mm] |
|---|---|
| E2i.10/E2.10/E2C.10 | para 50 |
| E2i.15/E2.15/E2C.15 | para 50 |
| E2i.26 / E2.26 | a partir de 038 |
| 2400 / 2500 | a partir de 038 |
| E3.22 | a partir de 040 |
| E61.29/EF61.29 | a partir de 040 |
| E6.29 | a partir de 040 |

| Serie | Anchura [Bi in mm] |
|---|---|
| R117 / R118 | a partir de 048 |
| R2i.26/R2.26 | a partir de 038 |
| R6.29 | a partir de 040 |

Ahora puede ahorrar mucho tiempo y dinero con nuestros conjuntos de cadenas portacables para robots lineales de sala. Se acabaron las largas búsquedas de la serie de cadenas portacables y los accesorios adecuados. Nosotros le preparamos el juego completo de cadena portacables.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h