Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Número de prueba: | 5064 |
Tipo de cable: | CFBUS.PUR.049 |
Tipo de cable: | Cables de bus |
Radio de curvatura: | 75 mm (factor 10,3 x d) |
Vida útil: | 17 millones de ciclos |
La pantalla de una máquina herramienta es el punto central de control, donde se realizan los ajustes y se supervisan todas las funciones de la máquina. Estos dispositivos normalmente son alimentados por cables Ethernet para permitir una transmisión rápida de datos en tiempo real. En el caso de equipos de gran tamaño, se ha comprobado que es especialmente útil que esta pantalla sea móvil o que incluso pueda trasladarse. Para ello, se necesita un cable fiable que sea capaz de seguir y registrar un recorrido o movimiento de forma sistemática en un determinado espacio.
Esta prueba fue diseñada para evaluar la vida útil del cable de bus CFBUS.PUR.049. Después de 14 meses y 17.495.094 millones de ciclos, el cable se encontraba en perfectas condiciones, un requisito fundamental para este tipo de aplicaciones.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h