Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Número de prueba: | 4221 |
Tipo de cable: | CF240.PUR.02.18 |
Tipo de cable: | Cable de datos |
Radio de curvatura: | 75 mm (factor 8,5 x d) |
Vida útil: | 30 millones de ciclos |
Las máquinas herramienta deben cumplir una gran variedad de requisitos, por ejemplo, es fundamental que sean altamente duraderas y rentables. Por lo tanto, la vida útil de los componentes utilizados desempeña un papel crucial en su funcionamiento y rendimiento. Los nuevos paneles de control para máquinas herramienta presentan un incremento notable en su potencia, además de tener un tamaño reducido y una mayor capacidad de movilidad. Dado que estas máquinas funcionan frecuentemente en entornos industriales adversos, los cables de alimentación deben ser muy resistentes. Para ello, suelen necesitar un cable de datos con un apantallamiento de gran calidad. La prueba demostró que la vida útil prevista del cable de datos CF240.PUR es de 30 millones de movimientos, lo que significa que el cable presenta una notable capacidad para soportar cargas mecánicas significativas durante un período prolongado.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h