Cambiar idioma :
Sistema completo con carril guía de plástico, ángulo de rotación 360
El sistema de suministro de energía giratorio PRM es un carril guía de plástico para pequeñas máquinas de medición y manipulación, por ejemplo. La guía también es adecuada para aplicaciones de cámaras. No requiere contactos deslizantes y está protegida contra la corrosión.
Datos técnicos:
Disponibilidad:
Puede probar el Módulo de rotación de polímeros con nuestro nuevo servicio gratuito de realidad aumentada. Acceda al servicio con su PC y escanee el código QR con su dispositivo inteligente para obtener el modelo AR o haga clic en el enlace directamente con su dispositivo inteligente.

10 consejos para un suministro de energía giratorio duradero
Diez valiosos consejos para diseñar usted mismo el canal de guiado adecuado para módulos circulares. Evite errores que reduzcan la vida útil de su instalación o incluso provoquen tiempos de inactividad.
Del contenido:
- Planificar correctamente las chapas guía
- Consejos para el tendido de cables
- Limitación del ángulo de giro máximo
- Generación de datos CAD para canaletas y módulos completos
Descargue ahora 10 consejos de forma gratuita. También estamos a su disposición para ayudarle y asesorarle personalmente en cualquier momento.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h