Cambiar idioma :
Innovador dispositivo de posicionamiento de dos ejes con coronas giratorias PRT iglidur® de diseño robusto para la vigilancia del medio ambiente, la gestión de catástrofes y las telecomunicaciones.
La empresa checa Hikade ha desarrollado una nueva solución para el posicionamiento y la estabilización precisos con su cardán Odysseus. El cardán está soportado por rodamientos de corona giratoria iglidur® PRT libres de lubricación, de mantenimiento, ligeros, robustos y silenciosos. Estos rodamientos garantizan una larga vida útil y soportan condiciones extremas, como la corrosión y diversas condiciones meteorológicas. El cardán Odysseus es altamente personalizable y establece nuevos estándares de precisión y estabilidad en diversas aplicaciones. Por tanto, el cardán es adecuado para helicópteros, aeronaves de ala fija o incluso aplicaciones marítimas y terrestres.
Otros ejemplos de aplicación son la fotografía aérea o la imagen térmica, como fuente de luz o para la adquisición de objetivos.
 
El cardán Odysseus se expuso en la feria EUROSATORY 2022 de París. Allí se equipó con un reflector de haz luminoso (CRYTUR).

Peso ligero
Gracias a los elementos deslizantes de plástico y aún más ligero con carcasa de aluminio.

Silencioso
Sin ruido de fricción metálica ni de bolas.

Robusto
Los elementos deslizantes de polímero son insensibles a la suciedad y la humedad.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h