Plataforma de mantenimiento para turbinas eólicas

cable, cadena energética y cojinetes lisos en plataformas de mantenimiento para rotores de aerogeneradores

Perfil

  • Qué se necesitaba: cable chainflex®; cadena portacables con radio de curvatura inverso; sistema de guiado drylin®; cojinetes de deslizamiento iglidur®; láminas deslizantes Tribo-Tape
  • Requisitos: el cable y la cadena portacables debían ser especialmente flexibles debido a la plataforma móvil; además, existen condiciones ambientales adversas como vibraciones, carga UV y grandes rangos de temperatura
  • Industria: Energías renovables, turbinas eólicas
  • Éxito para el cliente: Los cables de control, señal y bus se suministran íntegramente desde el programa chainflex®; un cable de nuevo desarrollo, especialmente ligero, fabricado en Amramid permite suministrar energía a la plataforma; una cadena portacables con radio de curvatura inverso (radio de curvatura inverso) se encarga del complejo tendido de cables en el eje de rotación de la plataforma
Plataforma de trabajo del aerogenerador

Problema

Solución

Las palas de rotor laminadas a mano de los aerogeneradores están sometidas a desgaste, por ejemplo debido a la abrasión, los choques con pájaros y los elevados esfuerzos mecánicos.

Nuestras cadenas portacables guían el cable chainflex® hasta los numerosos componentes móviles de la plataforma "terra".

Las lonas de protección contra la intemperie se abren y cierran mediante la guía lineal drylin®.

Nuestra cinta iglidur® Tribo-Tape es una solución ligera para reducir la fricción en movimientos lineales.

Nuestros cojinetes lisos se instalan en varios ejes. Su bajo peso, su funcionamiento sin mantenimiento ni lubricación y su insensibilidad a la corrosión son sus principales ventajas.

En planificación: ampliación de la cartera

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos