Información técnica drylin® T

drylin® T
drylin® T
drylin® - Datos técnicos
barra de deslizamiento
MaterialAluminio, sección extruida
MaterialAlMgSi0,5
Recubrimiento industrial en polvoAluminio anodizado duro, 50µm
Dureza500 HV
Carro deslizante
Estructura de la baseAluminio, sección extruida
MaterialAlMgSi0,5
Recubrimiento industrial en polvoAnodizado, E6/EV1
Elementos deslizantesCojinetes de deslizamiento libres de mantenimiento iglidur® J
Pernos, muellesAcero inoxidable
Tapaplástico (TW-01/TWA-01), acero (TW-02)
Máx. Velocidad de superficie 15 m/s
Rangos de temperatura-40 °C a +90 °C
drylin_t_tech_dat_2
drylin_t_tech_dat_2
  • Debido a la baja inercia y a la ausencia de componentes rodantes, son posibles altas aceleraciones y - a corto plazo - velocidades extremas de hasta 30 m/s
  • Las guías lineales drylin® T funcionan en seco y, por tanto, son insensibles a la suciedad. Las partículas de suciedad no pueden incrustarse en los lubricantes
  • Especialmente adecuadas para el uso en la industria alimentaria, médica y en salas blancas, ya que no se liberan lubricantes al medio ambiente.
  • La resistencia a la corrosión permite utilizar las guías lineales drylin® T bajo el agua
  • Fácil limpieza a alta presión
  • Pocas vibraciones y muy silenciosas
  • El emparejamiento de las piezas deslizantes de aluminio anodizado e iglidur® J tiene un par de arranque especialmente bajo
  • drylin® T puede combinarse e intercambiarse con guías lineales de bolas estándar
  • Tenga en cuenta que se trata de una superficie técnica. Dependiendo del grosor del recubrimiento, no se pueden evitar variaciones ópticas de color

drylin® T - capacidad de carga admisible, estática

drylin_t_tech_dat_3
drylin_t_tech_dat_3
TipoC0Y [kN]C0(-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070,20,20,11,20,60,6
04-09 0.480.480,243,41,81,8
04-120,960,960.489,24,44,4
04-151,41,40,71788
01-15442322525
01-207,47,43,7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin® T - capacidad de carga admisible, dinámica
drylin_t_tech_dat_4
drylin_t_tech_dat_4

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos