Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

Mesa lineal con husillo drylin® SHT

Las mesas lineales drylin® SHT permiten un movimiento completamente libre de lubricación, asegurando al mismo tiempo una alta precisión y robustez de todos los componentes. Se pueden configurar individualmente con ejes y husillos de diferentes materiales, diferentes longitudes de carro y funciones adicionales. Desde sistemas de polímeros ligeros hasta soluciones de acero sólido, hay una solución para cada usuario. Independientemente del sistema, la longitud se puede seleccionar individualmente y el accionamiento se puede realizar de forma manual con volante o con un motor.
1

Carcasa principal de acero inoxidable, aluminio, zinc o plástico

2

Libre de lubricantes gracias a los cojinetes y tuercas de polímero

3

3 materiales de eje

4

Carros de aluminio anodizado duro o plástico robusto

5

8 roscas trapezoidales y 4 roscas helicoidales

6

Mecanizado de husillos según el plano o punta del husillo de acero, acero inoxidable o aluminio
Indicadores de posición, sistemas de bloqueo y volantes manuales disponibles



 

Información técnica

Material del elemento deslizante: iglidur® J
Materiales de los ejes: Aluminio, acero anodizado duro
Cf53
acero inoxidable
Materiales del husillo: Acero
Acero inoxidable
Aluminio anodizado duro

Configurador de la tecnología de accionamiento drylin® SHT

Configure mesas lineales personalizadas

Configurador SHT
El nuevo configurador de la tecnología de accionamiento le permite configurar rápida y fácilmente su mesa lineal de husillo drylin® SHT según sus necesidades.

Se muestra inmediatamente el peso, el precio y el plazo de entrega

Plano acotado

Archivo CAD en 3D

¿Cuándo utilizarlo?

Para las variaciones de formato

En entornos duros

Si se desea una solución lista para instalar y económica

Si se requiere resistencia a la corrosión

Si el nivel de ruido debe ser bajo

¿Cuándo no utilizarlo?

Si las cargas altas deben moverse con altas dinámicas

Si se requiere una precisión de posicionamiento de < 0,1 mm

Si hay que recorrer una gran distancia en funcionamiento continuo

Tecnología de accionamiento drylin® SHT

Mesa lineal estándar

listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania SHT: la estándar

Diseño robusto

Disponible en 3 tamaños

Varios materiales para ejes y husillos

Libre de mantenimiento y resistente a la corrosión

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

Mesa lineal con precarga

listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania Mesa lineal SHT-PL: con precarga

Tuerca para husillo de rosca trapezoidal con precarga, fuerza de precarga: 50 N

Holgura radial ajustable de forma manual y en cualquier momento

La punta del husillo sin mecanizar permite un funcionamiento manual con volante o con motor

Mesa lineal compacta regulable

listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania SHTC compacta

Alta flexibilidad

Idónea para aplicaciones de 2 carros

Funcionamiento libre de lubricación y mantenimiento

Cojinetes de holgura ajustable

Mesa lineal de bloqueo rápido

listo para enviar en 10 días laborales desde Alemania SHTS: la rápida

Paso 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Husillo helicoidal

Solución de alta velocidad

Funcionamiento libre de lubricación y mantenimiento

Mesa lineal de bloqueo rápido

listo para enviar en 10 días laborales desde Alemania Mesa lineal SHT con sistema de apertura rápida

Versión de aluminio

Para cambios rápidos de formato

Freno autoblocante incluido

Longitud de carrera variable

Tuerca para husillo sin backlash en eje lineal

listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania SHT ZB: tuerca para husillo sin blacklash en eje lineal

Libre lubricación y mantenimiento

Alta precisión independientemente de la carga

Retroceso automático

Silenciosa

Resistente a la corrosión

Mesa lineal con husillo trapezoidal montado sobre un rodamiento de bolas

listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania Mesa lineal SHT-BB con husillo trapezoidal montado sobre un rodamiento de bolas

Mayor velocidad y precisión

Accionamiento por correa posible para cargas radiales

Par constante

Reducción de la holgura axial

Mesa lineal HTX para altas temperaturas

listo para enviar en 10 días laborales desde Alemania SHT: HTX para altas temperaturas

Altas temperaturas de hasta 180 °C

Eje y husillo de acero inoxidable

Material del cojinete: iglidur® X

Carros y travesaños de aluminio anodizado duro

Mesa lineal de diseño higiénico

SHTC: HYD diseño higiénico

Solución fácil de limpiar

Las conexiones atornilladas son fácilmente accesibles y los espacios son suficientemente grandes

Materiales: polímeros y acero inoxidable


Tecnología de accionamiento drylin® SHTP «light»

Mesa lineal con husillo en miniatura

listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania SHTP Mini: pequeña y económica

Versión en miniatura

Ligeras

Económica

Resistencia a la corrosión

Carro y soportes de eje hechos de

polímeros de alto rendimiento

SHTP: la económica

listo para enviar en 10 días laborales desde Alemania SHTP: económica

Versión de polímero robusto

Ligeras

Económica

Resistencia a la corrosión

Mesa lineal de bloqueo rápido

Mesa lineal SHTP de bloqueo rápido

Versión ligera completamente en plástico

Para cambios rápidos de formato

Freno autoblocante incluido

Longitud de carrera variable


Mesas cruzadas drylin® XY

Mesa XY con precarga

listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania Mesas cruzadas SHT/SHT-PL

Carro en una única pieza que proporciona precisión, resistencia y una correcta alineación de los ejes.

Disponible en versiones estándar y con precarga

La unidad superior puede montarse con una alineación a la izquierda o a la derecha


Sistema listo para conectar drylin® para motor paso a paso

Accesorios SHT para la conexión del motor

Conecte su motor a los sistemas lineales drylin® libres de mantenimiento de forma rápida y sencilla. El espaciador, la brida del motor y el acoplamiento son los componentes que componen el kit de conexión para su NEMA 23.

Accesorios drylin®

Accionamiento en V para mesa lineal

Accesorios drylin® para mesas lineales

Volantes manuales, accionamientos en V, frenos para husillos, indicadores de posición, etc.
Descripción general de drylin® E

Descripción general de drylin® E

La continuación constante del sistema modular y el concepto de la tecnología lineal drylin® sin lubricación.

listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania Tecnología de accionamiento drylin® SLW

Los accionamientos lineales drylin® SLW toman el resistente sistema de eje doble en aluminio y las numerosas versiones del carro que caracterizan a las guías lineales drylin® W para proporcionarle un sistema completo y modular.

DryLin SLW

Compruebe las ventajas de las mesas lineales drylin® SLW con solo un vistazo: sin lubricación, sin mantenimiento, vida útil calculable y más.

Configurador de mesas lineales drylin®

Configurador de mesas lineales drylin®



listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania
listo para enviar en 10 días laborales desde Alemania

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.