Cambiar idioma :

Juego radial ajustable
La función "Turn-To-Fit" permite el ajuste individual del juego a mano. El ajuste se realiza en incrementos de 0,01 mm y no puede aflojarse involuntariamente durante el funcionamiento (serie SLW 10-20).

pretensión
La pretensión axial opcional reduce el juego del sistema. Se puede optimizar la precisión de posicionamiento y repetición. El par de accionamiento necesario sólo aumenta ligeramente.

Rotación derecha-izquierda e inversa
Además del husillo estándar a derechas, también puede utilizarse un husillo a izquierdas o inverso. Esta variante, que se utiliza a menudo en ajustes de formato, puede realizarse para todos los diámetros y series

Materiales del eje
Cuando utilice ejes lineales de la serie SHT, puede elegir entre los materiales de eje acero, acero inoxidable o aluminio anodizado duro (estándar). el corto plazo de entrega y los mejores valores de fricción y desgaste hacen que la versión de aluminio sea el estándar más utilizado.

Materiales de los husillos de rosca trapezoidal
Los husillos de rosca trapezoidal están disponibles en versiones de acero y acero inoxidable. Los husillos de rosca trapezoidal y las varillas roscadas métricas son siempre de acero inoxidable. Los extremos de los husillos son cónicos hasta un diámetro de husillo de 14 mm. Bajo pedido, se pueden aplicar espigas o mecanizados especiales.

Materiales de los husillos de rosca empinada
Todos los husillos de rosca empinada están fabricados en acero inoxidable. En comparación con la rosca trapezoidal, la rosca empinada tiene un paso significativamente mayor. Esto significa que son posibles velocidades de desplazamiento más altas, pero con un par de accionamiento más elevado en comparación con la rosca trapezoidal. Diámetros y pasos disponibles: 8 x 15, 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100.

Avance rápido
Las mesas lineales SHT y las mesas lineales de plástico SHTP con mecanismo de liberación rápida ofrecen una combinación de posicionamiento preciso y ajuste rápido a mano.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h