Distanciador
El espaciador es un distanciador de aluminio que coloca la unidad lineal drylin®seleccionada a la altura adecuada para su motor NEMA. Ya lleva integrada una opción de montaje para el interruptor de proximidad. También es posible el montaje posterior.
Soporte de montaje para módulos lineales SAW y ejes de correa dentada ZLW
- Para el montaje de ejes de correa dentada drylin® ZLW
- Disponible para drylin® WSX / SAW(C) / ZLW tamaños 0630/1040/1080/1660
- Material: aluminio anodizado
- Opciones de conexión: Perfil de ranura en T, eje lineal / interruptor de proximidad
- Posicionable libremente
- Montaje rápido sin taladrar
Brida del motor
La brida del motor, también conocida como cubierta del motor, encierra y protege el acoplamiento y proporciona las dimensiones de conexión adecuadas para su motor NEMA23.
Acoplamiento
El acoplamiento conecta la espiga motriz y la espiga del motor y debe transmitir el par. Utiliza elementos elásticos para evitar tensiones entre los componentes.