Cambiar idioma :
Robustez y silencio a altas velocidades
Ciclos elevados con altas velocidades y aceleraciones, fuerzas elevadas, un entorno aceitoso: los componentes de la planta de prensado tienen que soportar mucho. Al mismo tiempo, se les exige mucho, ya que el proceso de prensado no sólo no debe detenerse, sino que debe funcionar sin problemas y de la forma más rápida y eficiente posible. Los componentes de igus están diseñados precisamente para este fin, ya que rinden al máximo en este exigente movimiento.

Además del accionamiento y la cadena portacables, el perfil de deslizamiento es un elemento indispensable del transportador de cadena. La barra deslizante soporta las cargas aplicadas y permite un accionamiento continuo gracias a su bajo coeficiente de fricción.
Nuestras barras deslizantes fabricadas con material en barra iglidur están diseñadas para soportar las elevadas cargas impuestas por las carrocerías de los automóviles. Y, por supuesto, aquí también se beneficia de nuestras ventajas típicas: todos nuestros productos no requieren mantenimiento y tienen un bajo coeficiente de fricción.

Nuestro servicio empieza incluso antes de la instalación:
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h