Cambiar idioma :

Los cables móviles en vehículos de construcción y transporte deben ser resistentes y estar bien protegidos para soportar cargas mecánicas e influencias ambientales. En algunos casos, es necesario tender con seguridad grandes paquetes de cables, por ejemplo, en remolques telescópicos y góndolas de cama rebajada extensibles para transporte pesado. Nuestras cadenas portacables fabricadas en plástico de alto rendimiento resistente a la corrosión cumplen esta función, idealmente en combinación con los cables chainflex®, especialmente desarrollados para aplicaciones en movimiento.
Nuestros cojinetes lisos para cargas pesadas son ideales para puntos de apoyo sometidos a cargas especialmente elevadas, por ejemplo en el sistema hidráulico de volteo de camiones volquete. La combinación de material compuesto de fibra de alta resistencia y lubricantes sólidos incorporados los hace extremadamente robustos, insensibles a la suciedad y 100% libres de mantenimiento.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h