Una plataforma elevadora muestra un sistema de cables igus frente al cielo azul.

Componentes para elevadores aéreos y plataformas telescópicas

Plataforma elevadora telescópica junto a un edificio industrial.

Productos para maquinaria de construcción

Cadena híbrida e-chains YE-Hybrid-Chain recortada con dos unidades de guía y rodillos.

Las ventajas combinadas del plástico y el acero

  • Casi un 50 % menos de peso que las cadenas de acero comparables
  • 50 % más de longitud no soportada que una cadena portacables de plástico comparable®
  • Gran absorción de la fuerza de tracción
Cadena portacables e-chains E4Q con segmentos abiertos para guiado de cables y mangueras.

Robusta, silenciosa y modular

  • Apertura y cierre sin herramientas
  • Salientes reducidos en el interior, para facilitar el llenado cuando la cadena portacables está abierta®
  • Mayor fuerza de extracción del travesaño
Cadena portacables E2.1 para cables en movimiento, vista lateral.

Cadena de energía media

  • Montaje rápido
  • Gran estabilidad y funcionamiento silencioso
  • Amplia gama de opciones de montaje
Cadena portacables con varios cables guiados y conectores.

Sistemas de cadena portacables premontados

  • Reducción del tiempo de montaje hasta en un 95
  • Reducción de los tiempos de producción a la mitad
  • Minimización de los tiempos de inactividad de las máquinas
  • Montaje in situ - servicio internacional con 31 centros

No necesita lubricantes

  • Fiable bajo cargas elevadas
  • Absolutamente libre de lubricación
  • Sin mantenimiento
  • Resistente a la suciedad
Cable chainflex con sello de 4 años de garantía.

Para una transferencia de datos fiable

  • Para uso intensivo
  • resistente al aceite
  • Resistente a los rayos UV
  • Revestimiento exterior opcional de TPE, PUR o PVC
ECS System E con cadena portacables y etiquetas de características técnicas.

Cadena portacables híbrida YE

Sistema igus E4Q con banner montado recto.

cadena portacables E4Q

Caja de muestras iglidur para cargas elevadas con casquillos deslizantes en varios colores.

Cojinetes lisos para cargas elevadas

Caja de muestras con piezas de desgaste impresas en 3D del servicio de impresión de igus.

Caja de muestras de materiales de impresión 3D

Cabina de excavadora con consola de mando y asientos para maquinaria de obra.
guía lineal, casquillo de fricción, cadena®, eje lineal y más

motion plastic para cabinas de vehículos

Herramientas online para enjoyneering en una interfaz de tableta con varias ventanas de detalle conectadas.

configurador de cadenas portacables

Resumen de aplicaciones de maquinaria de construcción con grúa, equipo de perforación, cinta y plataforma telescópica.

Casos de éxito

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos