Sistemas de cadenas portacables y cojinetes lisos para extendedoras de asfalto y tuneladoras

Extendedora de asfalto con detalle de la cabina del conductor
Extendedora de asfalto con detalle de la cabina del conductor
Folleto sobre maquinaria pesada

Folleto sobre maquinaria pesada

modelo personalizado

Solicitar una muestra

Cojinete liso de alta carga

Cojinete liso de alta resistencia sin mantenimiento

  • De material compuesto de fibras de alta resistencia
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Resistente a la suciedad
chainflex® cable de control

Para una transferencia de datos fiable

  • Para uso intensivo
  • Resistente al aceite y a los rayos UV
  • Revestimiento exterior opcional de TPE, PUR o PVC
cadena energética e4q

Robusta, silenciosa y modular

  • Apertura y cierre sin herramientas
  • Salientes reducidos en el interior, para facilitar el llenado
Componentes de impresión 3D

Se desliza en lugar de rodar

  • 100 % libre de lubricación
  • Sin corrosión e higiénico
  • Silencioso y resistente al desgaste
Configurador de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables

Ejemplos de aplicaciones para maquinaria de construcción

Casos de éxito

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos