Cambiar idioma :

Ya sea en las articulaciones de las plumas, en los cilindros hidráulicos o en la rueda de patín de los trenes de orugas, las excavadoras y cargadoras tienen un gran número de puntos de apoyo. Y están expuestos a condiciones extremas que pueden afectar a su rendimiento y vida útil: cargas elevadas, fuertes vibraciones y choques, suciedad, polvo y condiciones meteorológicas cambiantes.
Si los rodamientos de acero o bronce no se limpian y lubrican con regularidad, existe el riesgo de que se dañen el rodamiento y el eje y de que la máquina se quede parada. Hemos desarrollado cojinetes lisos de fibra compuesta de alta resistencia para aplicaciones pesadas que no requieren lubricación externa. Esto le ahorra el tiempo y los gastos de un mantenimiento regular.
Gracias a su resistencia al mantenimiento y a la corrosión, nuestros productos de cojinetes y cadenas portacables también obtienen excelentes resultados en condiciones menos extremas, por ejemplo, en los elementos de ajuste de las cabinas de conducción.
"GO ZERO". Un nuevo estudio de la Universidad RWTH de Aquisgrán demuestra que la tecnología de cojinetes de polímero puede ahorrar a los clientes costosas grasas y aceites, pero también costes de mano de obra... y ciclos de mantenimiento, como demuestra ahora el caso de Huppenkothen.

Los productos de cojinetes libres de mantenimiento pueden utilizarse para ajustar de forma fiable asientos y pantallas o almacenar interruptores principales. Si son ajustables eléctricamente, nuestra cadena portacables compacta® junto con el cable chainflex® garantizan un suministro de energía seguro y silencioso.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h