Cambiar idioma :
Esta máquina de soldadura de alta frecuencia se mueve en un área de trabajo de 8 x 2,5 m y gira 360°. En los ejes lineales, las cadenas portacables de las series E4.56 y E4.42 garantizan un guiado seguro de los cables y mangueras. Sin embargo, la rotación de 360° del cabezal del sistema suponía un gran reto. Se optó por una combinación de cadenas portacables de las series 14240 y 2500 y un módulo T3 para movimientos circulares. Esto permite guiar con seguridad 14 mangueras y cables en un espacio reducido.
Zemat Technology Group Ltd, Sebastian Źródelny, Łódź, Polonia.
Aquí encontrará los productos utilizados
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h