Masa GmbH dedica por completo sus actividades de desarrollo y producción a la industria de los bloques de hormigón. En su sede de Porta Westfalica, el especialista se centra en máquinas e instalaciones para la producción de losas de hormigón, hormigón celular y ladrillos silicocalcáreos. Tecnología fiable, calidad de primera clase y conceptos de planta personalizados en colaboración con el cliente constituyen el núcleo de las actividades comerciales de la empresa.
Las máquinas fiables para la producción de hormigón y ladrillos silicocalcáreos requieren componentes robustos y duraderos que garanticen una estabilidad extrema incluso en un entorno caracterizado por la suciedad, la arena y las salpicaduras de agua. Este requisito también se aplicó a un nuevo proyecto: un sistema de serrado en húmedo para la producción de ladrillos silicocalcáreos con formas personalizadas. La máquina se utiliza para producir bloques de 500 kg con formas personalizadas para que puedan instalarse directamente en el lugar adecuado de la obra. Para garantizar el suministro fiable de agua, energía y datos, hubo que encontrar un sistema de guiado de cables diseñado para las duras condiciones ambientales. Es cierto que las guías de cables sólo recorren distancias cortas en la aplicación y, por tanto, no están expuestas a cargas mecánicas muy elevadas. Sin embargo, para el fabricante de la planta era muy importante que el sistema de guiado de cables fuera rápido de instalar y absolutamente fiable durante el funcionamiento.