Cambiar idioma :
Fuertes fluctuaciones de temperatura, elevadas cargas de viento, turbulencias, tormentas de arena: los aerogeneradores deben funcionar de forma fiable en condiciones climáticas adversas. igus® le ofrece una amplia selección de componentes de plástico de alto rendimiento para aerogeneradores y sus instalaciones de producción, transporte y montaje. Entre ellos se incluyen cadenas portacables robustas y compactas y cables altamente flexibles para movimientos de torsión, que aumentan la fiabilidad del sistema en torres, sistemas de acimut y ajustes de las palas del rotor, por ejemplo. El material de barra resistente al desgaste y los cojinetes lisos de alta resistencia, que no requieren lubricantes externos ni mantenimiento gracias a los lubricantes sólidos incorporados, son ideales para su uso en sistemas de ajuste y frenado de las palas del rotor.

Una empresa emergente de Brandenburgo ha desarrollado una plataforma móvil de mantenimiento para los rotores de los aerogeneradores que permite realizar reparaciones en casi cualquier condición meteorológica y a cualquier hora del día. A bordo hay cables chainflex®, cadenas portacables y cojinetes de deslizamiento iglidur®.

Todos los productos se someten a pruebas de desgaste y capacidad de carga en condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus®, el mayor del sector. Los resultados se introducen en nuestras herramientas para calcular la vida útil y permiten realizar predicciones precisas sobre la durabilidad.
A petición del cliente, igus® también realiza pruebas para comprobar el uso de los productos en condiciones muy particulares.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h