iglidur® Q3E, cylindrical plain bearing, mm - Q3ESM

iglidur® Q3E, cylindrical plain bearing, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, cylindrical plain bearing, mm - Q3ESM drawing
1 de 2
iglidur® Q3E, cylindrical plain bearing, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, cylindrical plain bearing, mm - Q3ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: Q3ESM-2023-10
  • Material: iglidur® Q3E
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 10 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Suitable for use under extreme loads
  • Cost-effective due to injection moulding production
  • Tested in the test laboratory
  • Lubrication-free dry running saves lubricants
En este material iglidur®, las extraordinarias especificaciones tribológicas de iglidur® Q3 están integradas en una cubierta de alta resistencia. El resultado es un bajo desgaste combinado con una resistencia aún mayor a las cargas mecánicas.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?