Cambiar idioma :
En una planta de compostaje, cada uno de los componentes debe estar diseñado para una larga vida útil, ya que la humedad y los ácidos orgánicos son muy perjudiciales para la planta. En la planta AVG (Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH), igus® ha instalado dos sistemas de Cadenas portacables para los convertidores de la nave central de compostaje, que fueron configurados precisamente para estas aplicaciones. Ambos sistemas fueron diseñados de forma idéntica.
"Durante el proceso de putrefacción se liberan ácidos orgánicos. Esto, unido a la elevada humedad, crea un clima que muchos materiales no pueden soportar: Incluso los componentes metálicos galvanizados se corroen rápidamente."
El ingeniero agrónomo Michael Tegetmeier, director de operaciones de la planta de compostaje, sobre las difíciles condiciones ambientales
Con estas ventajas, no es sorprendente que AVG se decidiera por la solución de igus® - especialmente porque igus® tenía experiencia en el equipamiento de una planta de compostaje similar a 30 km de distancia, en Erftstadt. El equipo de proyecto de igus® también pudo convencer en términos de rapidez. Michael Tegetmeier: "Estábamos bajo presión de tiempo porque queríamos instalar la nueva cadena energética en un momento en el que sólo se produce una pequeña cantidad de compost." La rapidez también era esencial durante la instalación para no retrasar el proceso de compostaje. Esta tarea fue llevada a cabo por el personal operativo bajo la dirección de un supervisor de igus®.
El nuevo sistema se instaló sin dificultades y completó el funcionamiento continuo sin problemas. Michael Tegetmeier está satisfecho con la cooperación - y de todos modos con el nuevo sistema de Cadena Portacable: "AVG puede estar segura de que utiliza la tecnología más avanzada y fiable. A pesar de las condiciones ambientales más bien desfavorables, se espera que el sistema tenga una larga vida útil. Una inspección anual por parte de igus® garantizará que las expectativas del usuario se cumplan como mínimo, si no se superan.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h