Otras posibilidades de uso de los motion plastics en la industria de la bicicleta

Varias aplicaciones de igus en bicicletas y un patinete, con cojinetes, soportes y elementos de guía.
Varias aplicaciones de igus en bicicletas y un patinete, con cojinetes, soportes y elementos de guía.

1 Mecanismo de plegado Bicicleta plegable

Mecanismo plegable en el cuadro de la bicicleta con cojinete liso igus y unión articulada.
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Excelente resistencia al desgaste
  • Baja absorción de humedad
  • Buena resistencia al desgaste bajo el agua y alta resistencia a los medios
  • Resistente a la presión en los bordes, así como a golpes e impactos
  • Insensible a la suciedad y al polvo
  • Ligero
  • Sin lubricación
Cojinete deslizante iglidur J3 de igus, aislado sobre fondo blanco.
Una persona repara una bicicleta en un soporte de trabajo al aire libre.

2 Cojinete de dirección y cojinete del pedalier en una bicicleta infantil

Bicicleta infantil con vistas detalladas del cuadro, la horquilla y las ruedas.
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Excelente resistencia al desgaste
  • Baja absorción de humedad
  • Buena resistencia al desgaste bajo el agua y alta resistencia a los medios
  • Resistente a la presión en los bordes, así como a golpes e impactos
  • Insensible a la suciedad y al polvo
  • Ligero
  • Sin lubricación
Cojinete deslizante iglidur J3 de igus, aislado sobre fondo blanco.

3 Suspensión delantera del triciclo

Triciclo con dirección de bicicleta y suspensión delantera para ayudas a la movilidad.
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Resistentes a la presión de los bordes
  • Insensibles a golpes e impactos
  • Especialmente resistentes a la suciedad y al polvo
  • Resistentes a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Sin lubricación
Casquillo liso iglidur G de plástico con aspecto metálico, sobre fondo recortado.
Parte trasera de una bicicleta AZUB con piezas de unión mecanizadas en CNC rojas y grises y amortiguador de muelle.

4 Tubo de dirección E-Scooter

E-Roller mit sichtbarer Vorder- und Hinterradaufhängung.
  • Material resistente al desgaste para un funcionamiento continuo
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Adecuado para movimientos lineales
  • Vida útil especialmente larga en combinación con ejes de aluminio
  • Amortiguación de vibraciones
  • Temperatura superior de aplicación a largo plazo 90°C
  • Temperatura superior de aplicación a corto plazo 120°C
Casquillo deslizante iglidur de plástico, aislado.
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm2)
  • Especialmente desarrollado para cargas extremas
  • Resistente a golpes e impactos
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Resistente a la corrosión
  • Requiere poco espacio de instalación
  • Sin lubricación
Casquillo deslizante iglidur Q en negro sobre fondo blanco.

5 Freno cantilever

Freno V-Brake cantilever de bicicleta en detalle con brazos y articulaciones de freno.
  • Buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a la presión en los bordes
  • Insensible a golpes e impactos
  • Resistente a la suciedad y al polvo
  • Sin lubricación
Cojinete liso iglidur J recortado sobre fondo blanco.

6 Soportes de montaje para bicicletas

Columna igus con módulo de desplazamiento vertical y pedal sobre placa base.
  • 14 perfiles de carril, 50 versiones de carro
  • 100% libre de mantenimiento y lubricación
  • Sin corrosión y resistente al desgaste
  • Resistente a la suciedad, el polvo y la humedad
  • Funcionamiento extremadamente silencioso
  • Hasta un 40% más rentable que las guías de recirculación de bolas
Cojinete deslizante drylin-W en un perfil de aluminio con bloque de soporte y eje.
  • Protección fiable para cables en movimiento
  • Ligeras y resistentes
  • Funcionamiento silencioso
  • Llenado fácil y rápido
  • Disponible abierta con travesaños o cerrada como un tubo
Cadena energética igus para carga media con pieza de conexión.
  • Especialmente desarrollados para el movimiento
  • Adecuados para espacios de instalación reducidos y radios de curvatura especialmente estrechos
  • 48 meses de garantía chainflex
  • Disponibles en stock, a partir de 1 m de longitud en 24 horas
Varios cables de control chainflex de colores con extremos de conductores pelados.

7 Portabicicletas

Portabicicletas con soportes ajustables y correas de sujeción.
  • Buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Baja absorción de
  • humedad Resistente a la presión
  • de los bordes Insensible a golpes e impactos
  • Resistente a la suciedad y al polvo
  • Sin lubricación
Cojinete liso iglidur J recortado sobre fondo blanco.

8 Rodamientos de los cochecitos

Cochecito con uniones y rodamientos visibles en el armazón.
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Resistentes a la presión de los bordes
  • Insensibles a golpes e impactos
  • Especialmente resistentes a la suciedad y al polvo
  • Resistentes a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • Sin lubricación
Cojinete deslizante iglidur G, sin fondo.
Una corredora corre junto a un cochecito con un símbolo visible de cojinete igus.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos