Cambiar idioma :
Compruebe la calidad de nuestros productos. Solicite la caja de muestras con nuestros productos estrella para bicicletas. Contiene cojinetes de diversos materiales iglidur®, un engranaje, una cabeza de rótula igubal® y una guía lineal drylin® N.

Probados para cargas continuas, resistencia a químicos y funcionamiento silencioso
Los cojinetes iglidur® se someten a rigurosas pruebas en el mayor laboratorio de pruebas del sector. El objetivo es analizar de forma exhaustiva las fuerzas de empuje y tracción, el coeficiente de fricción, el desgaste, así como la abrasión y las fuerzas de accionamiento a diferentes velocidades y cargas de los cojinetes. Los resultados se integran en nuestras herramientas online de cálculo de la vida útil, que permiten realizar predicciones precisas sobre la durabilidad.
A petición, igus® realiza pruebas para comprobar el uso de los productos en condiciones específicas.

¿Componentes de plástico? ¿Por qué? ¿Qué ventajas ofrecen frente a materiales como el aluminio o el carbono? Este whitepaper compara los materiales entre sí, destacando temas como la libertad de diseño y las tolerancias de fabricación repetibles. Muchos aspectos interesantes aportan una nueva perspectiva

Una bicicleta de plástico sólido que no se oxida. Sin mantenimiento ni lubricantes. igus construye la bicicleta urbana del mañana: robusta, duradera y sostenible, producida a partir de 50% residuos de plástico reciclado.
Más información en el sitio web del RCYL
¿Tienes preguntas sobre la bicicleta? ¡Tenemos las respuestas! Desde el precio hasta el reciclaje y la producción, aquí encontrarás nuestras respuestas a las preguntas más frecuentes.

Descubra los productos virtualmente, solo o con un experto
¿Se ha perdido la Eurobike pero le gustaría conocer mejor nuestros productos? Visite nuestro stand virtual, cómodamente online y sin compromiso alguno. Ya sea solo o concertando una visita virtual guiada por un experto
.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h