Cambiar idioma :


Casquillo con valona de iglidur® J
Los casquillos con valona se utilizan para desacoplar componentes móviles, como ejes. La valona circunferencial proporciona un saliente de fijación y mantiene el casquillo en su posición.
Los casquillos con valona iglidur® de igus® no necesitan lubricación y, por lo tanto, no requieren mantenimiento. Gracias a este funcionamiento "en seco", los casquillos con valona iglidur® también son especialmente adecuados para su uso en entornos sucios y polvorientos o con productos químicos agresivos. Ya sea en una silla de oficina o en una cosechadora, los casquillos con valona iglidur® reducen los costes y aumentan la vida útil de sus conjuntos.
Con una gran variedad de dimensiones, los casquillos con valona iglidur® están disponibles en stock como estándar. Se pueden fabricar otras formas y dimensiones a partir de materiales plásticos iglidur® según sus especificaciones. Estos casquillos con valona se moldean por inyección o se mecanizan.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h