Sistemas de cadenas portacables que ahorran peso

Cadenas portacables de bajo peso en una fresadora para bicicletas

Ahorro de peso con la cadena portacables igus® en la fresadora de columna móvil de SHW Werkzeugmaschinen GmbH.

Cadena portacables recomendada para ahorrar peso

Hasta un 10% menos de peso

Cadena E4Q comparada con E4.56

Hasta un 27% menos de peso

Cadena portacables E4.1L comparada con E4.42

Hasta un 30% menos de peso

Cadena portacables TRLF comparada con TRCF

Hasta un 48% menos de peso

La cadena portacables YE comparada con la cadena portacables de acero

Consejos de expertos

Consejos para cadenas portacables autosoportadas

Consejos para cadenas portacables autosoportadas

Consejos para cadenas portacables deslizantes

Consejos para cadenas portacables deslizantes

Todos los consejos de un vistazo

Consejos para las cadenas de energía

Problema: Los componentes pesados reducen la capacidad de carga

Cadena portacables para plataformas telescópicas

Los clientes confían en las cadenas energéticas

Ejemplos de aplicaciones de las cadenas portacables

Esto también podría interesarle

Suministro de energía de larga duración

Suministro de energía de larga duración

Reducción de costes

Cadenas energéticas rentables

Otras formas de ahorrar

Potencial de ahorro de las cadenas portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos