Cambiar idioma :

Carrera corta - con o sin apoyo
igus® cadena portacables® puede utilizarse sin apoyo hasta cierto punto si se utiliza girada 90°. La longitud sin apoyo lateral depende de los factores:
Cuanto mayor sea la carga adicional de la cadena portacables®, menor será la longitud no soportada. La anchura de la cadena corresponde a la altura a 90° de rotación. Mayores alturas y menores radios de curvatura dan como resultado una mayor estabilidad. Si al movimiento paralelo de los dos centros de cadena se añade un movimiento en un segundo eje, la longitud no soportada disminuye. Para aplicaciones con cargas reducidas, es suficiente la fijación normal y el apoyo mediante los elementos de unión estándar. Si, por ejemplo, la carga adicional y la longitud no soportada son mayores, la cadena portacables® debe apoyarse total o parcialmente. Debido al gran número de aplicaciones posibles, póngase en contacto con nosotros para que le asesoremos en su caso concreto.
Largas distancias, deslizamiento
Los recorridos transversales de 100 m y más pueden realizarse tumbados sobre sus partes laterales con la cadena portacables® de igus® y la guía correspondiente. Todos los tipos de cadena están diseñados para que puedan funcionar deslizándose sobre sus partes laterales. La pieza deslizante puede ser de plástico igus®, acero inoxidable o acero galvanizado, dependiendo de los requisitos de velocidad de desplazamiento y vida útil. Los rodamientos de rodillos y bolas o elementos deslizantes adicionales no son necesarios para igus® cadena portacables®. El siguiente diagrama muestra el principio de un carril guía igus®.
Cables y mangueras
Los cables y las mangueras deben guiarse de forma que puedan moverse libremente en la Cadena Portacable® en todo momento. El sistema modular igus® ofrece numerosas opciones para ello, por ejemplo, espaciadores. Solicite una planificación gratuita del proyecto para su aplicación.

Principio de un carril de guiado de largo recorrido, montado lateralmente
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h