E2 R100 - Tubos electrónicos de dos piezas - Protección contra virutas - Tapa giratoria

  • Muy buena protección contra las virutas (incluidas las calientes)
  • Robusto y a prueba de fugas
  • Se puede abrir por dentro o por fuera - la tapa se puede girar o retirar, lo que reduce el tiempo de montaje
  • Ahorro de espacio gracias a la buena relación entre dimensiones interiores y exteriores
  • Posibilidad de división interior modular
  • Sistema de doble tope para una mayor vida útil y longitudes largas sin soporte

altura interior 21 mm

Serie R117

Serie R117

Comprar R117 ahora
R118

Serie R118

Comprar R118 ahora

altura interior 40 mm

R157

Serie R157

Comprar R157 ahora
R158

Serie R158

Comprar R158 ahora

altura interior 50 mm

R167

Serie R167

Comprar R167 ahora
R168

Serie R168

Comprar R168 ahora

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos