Cambiar idioma :

Mayores cargas y marcha más suave
Con la nueva generación de cadenas circulares twisterchain® new se ha conseguido una marcha mucho más suave combinada con una mayor estabilidad. La twisterchain® new tiene un diseño modular en cuanto a anchura, altura y radio, por lo que puede utilizarse de forma muy flexible en aplicaciones en las que se requieren movimientos giratorios de hasta 540° y más, así como soluciones robustas.
Industrias y aplicaciones típicas
Se puede abrir en el radio interior

altura interior hi: 56 mm
anchura interior Bi: 125 - 200 mm
radio de curvatura R: 150 - 400 mm
paso: 91 mm
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h