Elegir la cadena twister adecuada Nuevo

Elegir la cadena twister adecuada
Elegir la cadena twister adecuada
Twisterchain
Twisterchain
Twisterchain
Twisterchain

Instrucciones para diseñar la twisterchain nuevo utilizando un ejemplo:

1. Seleccione la serie y determine el ancho de la cadena - datos del cliente p.ej:

  • Espacio de instalación disponible radio exterior = 592mm
  • Espacio de instalación disponible radio interior = 311mm
  • Ángulo de rotación α = 220
  • Altura libre = 466mm
  • Max. Ø cable cliente = 22mm (7,5xd)

2. Seleccione el radio exterior AR

3. Seleccione el radio interior IR

4. Determinar el radio de curvatura R

5. Determine la altura libre necesaria [H].

selección twisterchain

6. Calcular el número necesario de enlaces n

Recomendaciones para diseñar la twisterchain nueva sin componentes adicionales

SerieAR [mm]FZ máx. [kg/m] α0°- 180° FZ máx. [kg/m] α180°- 360° v en AR permisible [m/s] a en AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063,612
50063,612
60063,612
650 52,711,5
75041,811
85041,811
TC566508512
7508512
8508512

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos