Tabla de selección y datos de diseño para el carril guía de la cadena twisterchain®

Nueva generación de cadenas twisterchain® canal guía

Nuevo carril de guiado twisterchain
  • Adecuada para altas dinámicas, gracias al recorrido superior totalmente guiado
  • Marcha silenciosa y suave en la artesa gracias al guiado continuo del recorrido superior
  • El recorrido superior está guiado en el nuevo canal de plástico y soportado en toda su anchura
  • Posibilidad de entrega premontada
  • Ajuste, alineación y manejo sencillos
  • Tiempo de montaje reducido de 6 a 2 horas
twister_nueva_seleccion_01
twister_nueva_seleccion_02
twister_nueva_seleccion_03
twister_nueva_seleccion_04

altura de instalación

X1 espacio interior de instalación de la máquina y X2 espacio exterior de instalación de la máquina de la canaleta guía
AR [mm]X2 [mm]X1 [mm]en función de Bi [mm]
TC3248087,5100 108125137.5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287,5100108125137.5150162.5168175187.5200
400480270250 250 220210200190190180--
500580-250 250 220210200190190180180150
600680--250 220210200190190180180150
TC56--125137.5150162.5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587,5100108125137.5150
400480290280 270270250250220210200
500580390 380370 370 350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587,5100108125137.5150162.5168175187.5200
400480290280 270270250250220210200190190180180150
500580390 380370 370 350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390 390 380380350
4008506575100112125137.5150162.5175187.5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

altura de instalación

R [mm]100125150175200250300400
Serie HF Altura de instalación [mm]
TC32370420470520570670--
TC42 380430480530580680--
TC56 --500-6007008001000
2808 370420470520570670--
3808 380430480530580680--
4808 --500-6007008001000
twister_nueva_seleccion
Wges. ángulo de rotación Sistema [°]W1Ángulo del recorrido inferior [°]
90°45°
180°90°
270° 135°
360°180°

ángulo de rotación

ARSerieR [mm]100125150175200250300400
[mm]W2 Ángulo de rotación[°]
400TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
500TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
600TC32/TC42/2808/3808135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
650TC56/4008/TC42135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
750TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°90° 90°
850TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°135°135°
twister_nueva_seleccion_07
Ejemplo de pedido comedero guía

Carril completo

Solo carril de guiado inferior

Carril de guiado inferior y superior sin soporte

Nº de pieza Seriesradio exterior AR [mm]ángulo de rotación de-a α [°]Referencia Comedero completoReferencia Cubeta superior/inferiorRef. Bajo-abrevadero
TC32/TC42/2808/38084000 - 90°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.32.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.400/Bi.R9XXX.32.180.400/Bi.R9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.400/Bi.R9XXX.32.270.400/Bi.R9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.400/Bi.R9XXX.32.360.400/Bi.R9XXX.30.360.400/Bi.R
5000 - 90°9XXX.31.90 .500/Bi.R9XXX.32.90 .500/Bi.R9XXX.30.90 .500/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.500/Bi.R9XXX.32.180.500/Bi.R9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.500/Bi.R9XXX.32.270.500/Bi.R9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.500/Bi.R 9XXX.32.360.500/Bi.R 9XXX.30.360.500/Bi.R
6000 - 90°9XXX.31.90 .600/Bi.R9XXX.32.90 .600/Bi.R9XXX.30.90 .600/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.600/Bi.R9XXX.32.180.600/Bi.R9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.600/Bi.R9XXX.32.270.600/Bi.R9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.600/Bi.R9XXX.32.360.600/Bi.R9XXX.30.360.600/Bi.R
TC56 / 40086500 - 90°9XXX.31.90 .650/Bi.R9XXX.32.90 .650/Bi.R9XXX.30.90 .650/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.650/Bi.R9XXX.32.180.650/Bi.R9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.32.270.650/Bi.R9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.650/Bi.R 9XXX.32.360.650/Bi.R9XXX.30.360.650/Bi.R
7500 - 90°9XXX.31.90 .750/Bi.R9XXX.32.90 .750/Bi.R 9XXX.30.90 .750/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.750/Bi.R 9XXX.32.180.750/Bi.R 9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.750/Bi.R9XXX.32.270.750/Bi.R9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.750/Bi.R 9XXX.32.360.750/Bi.R9XXX.30.360.750/Bi.R
8500 - 90°9XXX.31.90 .850/Bi.R 9XXX.32.90 .850/Bi.R9XXX.30.90 .850/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.850/Bi.R 9XXX.32.180.850/Bi.R9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.850/Bi.R9XXX.32.270.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.850/Bi.R9XXX.32.360.850/Bi.R9XXX.30.360.850/Bi.R

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos