Cambiar idioma :

soporte inferior (representado en rojo) sólo necesario si el soporte del tramo superior (a partir de un ángulo de rotación de 180°) no puede fijarse al sistema
carril guía twisterchain®
La gama de productos de igus® twisterchain® incluye el carril guía, cuyo uso ofrece una serie de ventajas:
El diseño modular del carril guía permite combinar una gran variedad de radios de cadena, círculo y curva con las mismas piezas de carril. Si se cambia el radio de la cadena, el carril puede adaptarse fácilmente. No es necesaria una nueva producción. Puede seleccionar el sistema de canal guía adecuado en la siguiente tabla. El número de pieza especificado incluye el sistema de canal completo.

Ejemplo de pedido de un carril guía twisterchain®
R - radio de curvatura, añadir el valor correspondiente
Bi - anchura interior, añadir el valor correspondiente
radio exterior
Ángulo del canal (estándar 180°, 135°, 90°, 45°)
Diseño del canal (.5. con y .4. sin soporte inferior)
Serie seleccionada (2208, 2808, 3808 o 4008)
Canal guía
Referencia
radio exterior
ángulo de rotación
artesa completa
artesa completa
Número de
serie
AR [mm]
[°]
Estándar
con soporte inferior
Soportes
2208
- 300
45 - 100
92208.4.45.300/Bi.R
no necesario
0
2208
- 300
>100 - 180
92208.4.90.300/Bi.R
no necesario
0
2208
- 300
>180 - 270
92208.4.135.300/Bi.R*
92208.5.135.300/Bi.R
1
2208
- 300
> 270 - 360
92208.4.180.300/Bi.R**
92208.5.180.300/Bi.R
2
2808/3808/4008
- 450
45-100
9XXXX.4.45.400/Bi.R
no necesario
0
2808/3808/4008
- 450
> 100 - 180
9XXXX.4.90.400/Bi.R
no necesario
0
2808/3808/4008
- 450
> 180 - 270
9XXXX.4.135.400/Bi.R*
92208.5.135.400/Bi.R
1
2808/3808/4008
- 450
> 270 - 360
9XXXX.4.180.400/Bi.R**
92208.5.180.400/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 450 - 550
45 - 100
9XXXX.4.45.500/Bi.R
no necesario
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
100 - 180
9XXXX.4.90.500/Bi.R
no es necesario
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 180 - 270
9XXXX.4.135.500/Bi.R*
92208.5.135.500/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 270 - 360
9XXXX.4.180.500/Bi.R**
92208.5.180.500/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 550 - 650
45 - 100
9XXXX.4.45.600/Bi.R
no necesario
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 100 - 180
9XXXX.4.90.600/Bi.R
no necesario
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 180 - 270
9XXXX.4.135.600/Bi.R*
92208.5.135.600/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 270 - 360
9XXXX.4.180.600/Bi.R**
92208.5.180.600/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 650
> 360
Pregúntenos, estaremos encantados de ayudarle

Soporte del tramo superior de la cadena portacables® (a partir de un ángulo de giro de 180°)
El carril guía se fija al extremo fijo de la cadena portacables® según el esquema de taladros indicado. Se permiten las siguientes uniones atornilladas
Designaciones:
A = Extremo móvil del borde inferior
B = Extremo inferior fijo
C = Soporte superior
D = Espacio libre necesario para la cadena portacables®
E = eje de rotación
F = extremo fijo
G = 2º apoyo carrera superior
H = Espacio libre necesario para la cadena portacables®
I = 1ª carrera superior del soporte
J = eje de rotación
K = extremo fijo
altura de instalación
Serie
RLK
HS
Hges.[mm] para radio de curvatura
Referencia
RST
[mm]
[mm]
R055
R063
R075
R100
R125
R150
R175
R200
R250
R300
R400
canal
[mm]
2208...300
265
130
195
211
235
285
335
385
-
-
-
-
-
92208...300
145,0
2808...400
360
146
-
-
-
290
340
390
440
490
590
-
-
92808...400
192,5
3808...400
460
156
-
-
-
300
350
400
-
500
600
-
-
93808...400
192,5
2808...500
460
146
-
-
-
300
350
400
450
500
600
-
-
92808...500
292,5
3808...500
460
156
-
-
-
310
360
410
-
510
610
-
-
93808...500
292,5
2808...600
560
146
-
-
-
305
355
405
455
505
605
-
-
92808...600
392,5
3808...600
560
156
-
-
-
315
365
415
-
515
615
-
-
93808...600
392,5
4008...650
610
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...650
442,5
4008...750
710
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...750
542,5
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h