Cambiar idioma :
Las cadenas portacables son el cordón umbilical de toda máquina moderna. Garantizan el suministro continuo de energía, datos, fluidos y aire y están en constante movimiento. Nuestra tarea es ofrecerle todos los componentes -cadena energética, cable, conector, "smart" componentes y todos los accesorios- como un sistema completo y garantizarle un funcionamiento fiable. Encontraremos el suministro de energía óptimo que mejor se adapte a su aplicación.
Para poder mostrarle el potencial del suministro de energía® de igus, simplemente deje su dirección de correo electrónico o cargue su aplicación en forma de boceto, foto o vídeo y nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Las cadenas portacables son el cordón umbilical de toda máquina moderna. Garantizan el suministro continuo de energía, datos, fluidos y aire y están en constante movimiento. Nuestra tarea es ofrecerle todos los componentes -cadena energética, cable, conector, "smart" componentes y todos los accesorios- como un sistema completo y garantizarle un funcionamiento fiable. Encontraremos el suministro de energía óptimo que mejor se adapte a su aplicación.
Para poder mostrarle el potencial del suministro de energía® de igus, simplemente deje su dirección de correo electrónico o cargue su aplicación en forma de boceto, foto o vídeo y nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.

Consúltenos sobre el ahorro garantizado y las mejoras técnicas. Si no podemos cumplir nuestra promesa y no le ofrecemosningún ahorro1) o mejora técnica2) , le recomendaremos una solución alternativa si lo solicita.
En cualquier caso, estaremos encantados de enviarle un pequeño agradecimiento por su consulta.
Sabemos lo que necesitan las aplicaciones y lo que quieren los clientes. Conocemos a la perfección nuestros productos y sus especificaciones.
Y le mostraremos cómo puede beneficiarse de ello y ahorrar en tecnología y costes.

▲Mejora la tecnología
10 años y más. Con una garantía de 36 meses
Las cadenas portacables de igus® son altamente estables y duraderas, como han demostrado en muchas aplicaciones bajo una amplia gama de condiciones.® Cada año, en el laboratorio de cadenas y cables de igus® se llevan a cabo alrededor de 10.000 millones de ciclos de cadenas portacables. Por lo tanto, podemos decir con exactitud cuánto durará una cadena portacables en su aplicación.

▲Mejorar la tecnología
Más de un 80 % menos de espacio de instalación posible
las cadenas portacables son la forma más modular y probablemente más compacta de suministro de energía, sobre todo cuando hay que conducir energía, datos, aire y líquidos en un solo sistema. Con más de 200.000 piezas de la cadena portacables®, tenemos el suministro de energía adecuado para su espacio de instalación.

▲Mejora de la tecnología
Peso reducido hasta un 48
El plástico es más ligero que el metal, eso no es nada nuevo. Nuestras nuevas cadenas portacables son ahora incluso más ligeras que sus predecesoras. Y una cadena portacables más ligera significa más carga útil y mayor velocidad.

▲Tecnología perfeccionada
Emisiones de ruido reducidas en un 25
Las emisiones sonoras de máquinas y sistemas son un tema importante no solo desde la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Todos los componentes, especialmente los móviles, pueden contribuir a reducir el nivel de ruido de una máquina. Nuestras cadenas portacables® son especialmente silenciosas y producen pocas vibraciones. Con 32 dB(A) a 1 m/s, por ejemplo, son más silenciosas que una tranquila calle residencial por la noche o que un susurro.

▼Reducir costes
El tiempo de montaje se reduce hasta en un 88
El tiempo de montaje es un factor clave a la hora de centrarse en el ahorro de costes. Nuestras cadenas portacables se abren fácilmente con la mano o con un destornillador, sin necesidad de apretar tornillos. Los sistemas readychain® listos para instalar también reducen enormemente los tiempos de montaje y los costes de fabricación.

▼Reducir costes
Intervalos de mantenimiento ampliados y 40.000 euros ahorrados*
El suministro inteligente de energía de igus® ayuda a ahorrar miles de euros en costes de averías o paradas de máquinas. ¿Cómo? Registrando de forma regular o permanente el estado de la máquina. Con nuestros componentes, puede aumentar la seguridad y la eficiencia de la máquina al tiempo que ahorra los costes de un mantenimiento innecesario.
igus® Aplicación en Tata Steel Haldia India con un recorrido de 480 m y una longitud de cadena de 240 m, se pudo evitar una sustitución por un valor aproximado de 40.000 euros.

▼Reducir costes
El mejor suministro energético no tiene por qué ser el más caro
Las compras son una de las tareas más importantes de una empresa. Los compradores con los conocimientos adecuados pueden realizar un gran potencial de ahorro en la empresa. Con la abundancia de piezas que un comprador tiene que adquirir, no es fácil hacer un seguimiento de todo. Le mostraremos ejemplos de cómo el tech up y la reducción de costes pueden funcionar para compras, pero también para otros departamentos.
Con nuestros configuradores en línea, puede configurar en pocos pasos la cadena portacables perfecta y más favorable para su funcionamiento. Cálculo de la vida útil prevista de la cadena portacables y del cable chainflex®.

Tenga su cadena portacables o de arrastre
de cualquier fabricante, en el programa de reciclaje de igus® Chainge®,
para poder recuperar el granulado reutilizable.
Cómo funciona

Pregúnteme sobre
Introduzca su dirección de correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
De la categoría "conocimientos inútiles": La cuchilla móvil permite a este pelador seguir fácilmente los contornos del objeto a pelar. Frente a la cuchilla se coloca un separador para limitar el grosor de la cáscara. De ahí el nombre de peladora económica.
Ahorrar es fácil ... con igus®

Nuestro pequeño agradecimiento por su consulta: la peladora económica igus®.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h