Distribuci贸n interior en forma de anillo para el tubo corrugado e-skin庐

M铆nima emisi贸n de part铆culas, m谩xima vida 煤til

Interior Clean Room de un sistema de cadenas eSKIN.

Tech up

  • Reduce a煤n m谩s la abrasi贸n del cable en el suministro de energ铆a e-skin庐
  • Consta de una carcasa superior y otra inferior, en las que ya est谩n moldeados los separadores
  • Puede combinarse con estantes Optimizado contra el desgaste gracias al tribopl谩stico de la gama iglidur庐
  • Para tubos corrugados de sala limpia piel electr贸nica庐聽SK, SKS y SKY

Reducci贸n de costes

  • Mayor vida 煤til del cable gracias a la menor abrasi贸n de la cubierta
  • F谩cil de instalar y reequipar para una mayor idoneidad para salas limpias

Pruebas

  • Pruebas de abrasi贸n/conducci贸n en el laboratorio de igus庐. El material iglidur庐 J genera un 77 % menos de abrasi贸n

sostenibilidad

  • Haga reciclar su cadena portacables o cadena de arrastre al final
    de su ciclo de vida en el programa de reciclaje de igus庐 Chainge庐. No importa el fabricante. Recibir谩 un vale por ello:聽Chainge庐 programa de reciclaje
  • igus庐 apoya la econom铆a circular del pl谩stico e invierte en el reciclaje qu铆mico. M谩s informaci贸n sobre este tema en: www.igus庐.de/plastic2oil

gama de productos:

e-skin庐 SK

Cadena portacables Eskin Standard con dos cables azules en forma de U.

e-skin庐 soft SKS

Cadena portacables e-skin® SKS con arco de cable guiado para aplicaciones móviles.
Cadena portacables Eskin Standard con dos cables azules en forma de U.

Suministro energ茅tico para salas blancas

  • aumentar la eficacia de la planta
  • generar mayores rendimientos de las l铆neas de producci贸n
  • utilizar los sistemas de suministro energ茅tico de forma m谩s sostenible
Whitepaper sobre guías de energía para salas blancas y mayores rendimientos en líneas de producción.

M谩s informaci贸n

Cadena energética para cleanroom con cables guiados en un entorno de producción limpio.

Otras cadenas portacables

M谩s productos para salas blancas

Laboratorio de pruebas de igus para tecnología de sala limpia con una persona delante de una máquina de ensayo.

laboratorio de pruebas en sala blanca

e-skin庐 configurador de separaci贸n interior

Configurador e-skin en una tableta con un eslabón de cadena y un guante de protección azul.

iglidur庐 J - Datos del material

Montón de granulado plástico beige.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos