Cambiar idioma :

El sistema E4/4 se utiliza en dos ámbitos: Para recorridos extremadamente largos y para aplicaciones laterales sin apoyo. El famoso agarre trasero "" entre dos eslabones de cadena lo hace posible. Se incrementan las fuerzas de compresión y la rigidez, lo que aumenta la resistencia a la humedad y a las condiciones climáticas adversas. Los eslabones especiales de la cadena de rodillos convierten a la E4/4 en una auténtica especialista para largas distancias de desplazamiento. El diseño socavado - la sencilla fijación en las ranuras previstas - también permite el excelente rendimiento ESD/ATEX: los eslabones de la cadena están siempre juntos, ya que la corriente puede fluir cuando entran en contacto entre sí (por favor, tenga en cuenta: esto sólo se aplica al material conductor especial igumid® ESD y no se aplica a la serie estándar de este catálogo).
Industrias y aplicaciones típicas
RTG, grúas de muelle, muchas otras grúas, plantas de compostaje, yeso, hormigón, plantas químicas y minerales, así como operaciones agrícolas, máquinas-herramienta: aplicaciones sin soporte, de montaje lateral, maquinaria de construcción, aplicaciones ESD, maquinaria pesada, acerías, astilleros, plantas de soldadura.
E4/4 Aplicaciones de un vistazo:
Aquí encontrará más aplicaciones interesantes de ámbitos muy diversos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h