chainflex® Preguntas frecuentes

- Qué materiales de vaina son los mejores en la cadena portacables®? ▼
- Cómo deben tenderse los cables en la cadena? ▼
- Cómo deben contemplarse las aplicaciones suspendidas? ▼
- Qué significa compatibilidad electromagnética? ▼
- Qué son los cables armonizados? ▼
- Qué es una alternativa al cable bus en tramos largos de cable? ▼
- Qué es "UL"? ▼
- Qué se entiende por extrusión con relleno de fuelle? ▼
- Por qué hay diferentes clases de tensión? ▼
- Qué es un cable híbrido? ▼
{{anchor:jacket materials}}PVC{{/anchor}}
El PVC, o cloruro de polivinilo, es un material termoplástico muy versátil. Por su estructura química y su baja inflamabilidad, suele utilizarse en cadenas de producción y montaje. Pero también se utiliza con frecuencia en embalajes e iluminación escénica.
PUR
El PUR, o poliuretano, es un elastómero termoplástico libre de halógenos y autoextinguible. En los últimos años, este material de cubierta ha cobrado cada vez más importancia en los cables. Las ventajas del PUR son su resistencia a las entalladuras y su flexibilidad en frío. El PUR también tiene una mejor compatibilidad química que otros materiales.
TPE
TPE significa elastómeros termoplásticos y es el término genérico para numerosas subcategorías. Los materiales TPE se utilizan sobre todo para cables flexibles de alta calidad. La razón es que soportan muy bien las cargas mecánicas y son muy resistentes a las influencias externas, como los productos químicos o las temperaturas.
{{anchor:null}}Recomendamos
Espacio de reserva en % para distintos cables
cable: espacio libre "todo redondo"
Cable redondo eléctrico 10 %
Cable eléctrico plano 10 %
Neumáticos 5-10 %
Hidráulica 20 %
Mangueras de medios: 15-20 %
El sobrellenado de las cadenas portacables suele deberse a que los cables defectuosos no se sustituyen, sino que simplemente se complementan con otro cable.
{{anchor:null}}las aplicaciones colgantes
La resistencia a la tracción viene definida por la sección transversal nominal de los conductores principales. Según la norma, un cable en una aplicación suspendida puede cargarse con 15 N/mm² de cobre de los conductores principales o el cable requiere un elemento de soporte especial.
CEM
{{anchor:null}}HAR
Todos los fabricantes de cables pueden orientarse por estas normas y construir cables de acuerdo con ellas. Con los materiales de la norma armonizadano es posibleconstruir un cable que cumpla nuestros requisitos de calidad y vida útil.
{{anchor:null}}No todos los cables
{{anchor:null}}Underwriters Laboratories
Más información sobre nuestras certificaciones UL{{anchor:null}}En la fabricación de un cable
{{anchor:null}}La clase de tensión
{{anchor:null}}Una línea híbrida
Más información sobre nuestros cables híbridosConsultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente
Consultas y envíos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h