Cambiar idioma :

Los cables chainflex® o los cables con al menos 12 conductores se diseñan siempre con conductores trenzados en grupos. Este elaborado trenzado garantiza una vida útil más larga con un movimiento continuo en las cadenas portacables.
¿Qué son los conductores trenzados por grupos? En los cables multifilares para cadenas portacables que se enrollan en capas, puede producirse efecto tirabuzón y rotura de los núcleos. Los núcleos trenzados por grupos eliminan estos problemas gracias a su complejo interior multifilar. Aquí, los cables trenzados se entrelazan primero con una longitud de paso especial y los núcleos resultantes se entrelazan de nuevo para formar haces de un solo núcleo. En el caso de secciones transversales grandes, se coloca un elemento de alivio de tensión en el centro. En el siguiente paso, estos haces de núcleos se vuelven a trenzar alrededor de un centro resistente a la tensión, es decir, un verdadero elemento central.
Este trenzado múltiple de los conductores hace que todos ellos cambien varias veces el radio interior y exterior del cable curvado a lo largo de la misma distancia. De este modo, las fuerzas de tracción y compresión se equilibran alrededor del elemento central. Gracias a su elevada resistencia a la tracción, este aporta a la estructura trenzada la estabilidad interna necesaria. Esto garantiza que el trenzado no pierda su resistencia incluso bajo altas cargas de flexión.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h